지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7036

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box, 18.3 cu in capacity, Bronze, 2" deep, Die cast aluminum, Single-gang, (4) 3/4" outlet holes, Rectangular

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box
Catalog Number
TP7036
UPC
662276949324
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
2 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
0.539 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Product specifications

Number of gangs
Single-gang
Depth
2"
Type
Rectangular
Outlet holes
(4) 3/4"
Capacity
18.3 cu in
Color
Bronze
Material
Die cast aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.