지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP704

Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw, #10-32 x 3/8"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw
Catalog Number
TP704
UPC
786189107043
Product Length/Depth
0.13 in
Product Height
0.38 in
Product Width
0.13 in
Product Weight
0.005 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Type
#10-32 x 3/8"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.