지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP708

Eaton Crouse-Hinds series TP hold-it switch box support, Steel, Two metal holders for mounting old work switch boxes

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP hold-it switch box support
Catalog Number
TP708
UPC
786189107081
Product Length/Depth
3 in
Product Height
0.06 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.05 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Material
Steel
Special features
Two metal holders for mounting old work switch boxes

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.