지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7103

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box, 30.2 cu in capacity, White, 2" deep, Die cast aluminum, Two-gang, (5) 1/2" outlet holes, Rectangular

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box
Catalog Number
TP7103
UPC
662276948242
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
2.26 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.8 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Product specifications

Number of gangs
Two-gang
Depth
2"
Type
Rectangular
Outlet holes
(5) 1/2"
Capacity
30.2 cu in
Color
White
Material
Die cast aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.