지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7106

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box, 30.5 cu in, Gray, 2" deep, Die cast aluminum, Two-gang, (5) 3/4" outlet holes, one hole in the back and bottom, three holes across the top

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box
Catalog Number
TP7106
UPC
786189071061
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
4.56 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
0.83 lb
Certifications
UL Listed
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Number of gangs
Two-gang
Depth
2"
Outlet holes
(5) 3/4 in
Capacity
30.5 cubic in
Color
Gray
Material
Die cast aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.