지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7128

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box, 31.0 cu in capacity, Gray, 2" deep, Die cast aluminum, Two-gang, (7) 3/4" outlet holes, Rectangular, side entry

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box
Catalog Number
TP7128
UPC
662276949362
Product Length/Depth
4.51 in
Product Height
2.26 in
Product Width
4.51 in
Product Weight
0.81 lb
Certifications
UL Listed
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Product specifications

Number of gangs
Two-gang
Depth
2"
Type
Rectangular, side entry
Outlet holes
(7) 3/4"
Capacity
31.0 cu in
Color
Gray
Material
Die cast aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.