지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7147

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof round outlet box, (1) 1/2" back hole, 15.5 cu in, Gray, 1-1/2" deep, Die cast aluminum, (4) 1/2" side holes, 4" round, Blank plate

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof round outlet box
Catalog Number
TP7147
UPC
786189071474
Product Length/Depth
5.06 in
Product Height
5.06 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
1 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
cULus Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
1-1/2"
Size
4"
Capacity
15.5 cubic in
Color
Gray
Material
Die cast aluminum
Back holes
(1) 1/2 in
Side holes
(4) 1/2 in
Special features
Blank plate

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.