지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7154

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof round outlet box, 16.0 cu in capacity, White, 1-1/2" deep, Die cast aluminum, (5) 3/4" side holes, 4" size

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof round outlet box
Catalog Number
TP7154
UPC
662276948327
Product Length/Depth
4.19 in
Product Height
1.62 in
Product Width
4.19 in
Product Weight
0.45 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL Listed
cULus Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Product specifications

Depth
1-1/2"
Type
4" round
Capacity
16.0 cu in
Color
White
Material
Die cast aluminum
Side holes
(5) 3/4"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.