지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7159

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, White, Steel, 4" round

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7159
UPC
786189071597
Product Length/Depth
3.45 in
Product Height
6.57 in
Product Width
5.7 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL Listed
CSA C22.2 No. 18
cULus Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Size
4"
Color
White
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.