지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7175

Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof extension adapter, 9.5 cu in capacity, Bronze, 1-1/2" deep, Die cast aluminum, Single-gang, (4) 1/2" outlet holes

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof extension adapter
Catalog Number
TP7175
UPC
662276949621
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
1.5 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
0.401 lb
Certifications
UL Listed
cULus Listed
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Product specifications

Number of gangs
Single-gang
Depth
1-1/2"
Outlet holes
(4) 1/2"
Capacity
9.5 cu in
Color
Bronze
Material
Die cast aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.