지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7212

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Gray, Die cast aluminum, Vertical, Single-gang, Single receptacle or switch, 1.425" diameter opening

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7212
UPC
662276948501
Product Length/Depth
4.57 in
Product Height
0.57 in
Product Width
2.81 in
Product Weight
0.3 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Product specifications

Number of gangs
Single-gang
Type
Single receptacle or switch, 1.425" diameter opening
Color
Gray
Material
Die cast aluminum
Mounting direction
Vertical

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.