지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7222

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Gray, Die cast aluminum, Two-gang, Multi-use for two GFCI, two duplex or two 1.38" diameter opening or combination

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7222
UPC
662277075152
Product Length/Depth
4.72 in
Product Height
0.84 in
Product Width
4.58 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
cULus Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Number of gangs
Two-gang
Type
Multi-use for two GFCI, two duplex or two 1.38" diameter opening or combination
Color
Gray
Material
Die cast aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.