지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7232

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Natural, Die cast aluminum, Single-gang, Stay open, for duplex receptacles, switches or combination devices

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7232
UPC
786189072327
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
0.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
0.38 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Number of gangs
Single-gang
Type
Stay open, for duplex receptacles, switches or combination devices
Color
Natural
Material
Die cast aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.