지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7233

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Gray, Die cast aluminum, Horizontal, Single-gang, Stay open, for duplex receptacle, switch or combination device

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7233
UPC
786189072334
Product Length/Depth
2.81 in
Product Height
4.63 in
Product Width
0.81 in
Product Weight
0.38 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Number of gangs
Single-gang
Type
Stay open, for duplex receptacle, switch or combination device
Color
Gray
Material
Die cast aluminum
Mounting direction
Horizontal

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.