지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7260

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover, Aluminum, Single-gang, With 15A/125V single-pole switch

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover
Catalog Number
TP7260
UPC
786189072600
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
1.28 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
0.27 lb
Certifications
cULus Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Number of gangs
Single-gang
Type
With 15A/125V single-pole switch
Material
Aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.