지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7270

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Gray, Die cast aluminum, Vertical, Two-gang, Two vertical switches

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7270
UPC
662276948631
Product Length/Depth
4.54 in
Product Height
0.8 in
Product Width
4.54 in
Product Weight
0.64 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Product specifications

Number of gangs
Two-gang
Type
Two vertical switches
Color
Gray
Material
Die cast aluminum
Mounting direction
Vertical

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.