지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7276

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover, Aluminum, Two-gang, With two 15A/125V three-way switches

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover
Catalog Number
TP7276
UPC
786189072761
Product Length/Depth
3.45 in
Product Height
6.57 in
Product Width
5.7 in
Product Weight
1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Number of gangs
Two-gang
Type
With two 15A/125V three-way switches
Material
Aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.