지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7277

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover device combination, Gray, Die cast aluminum, Vertical, Single-gang, Toggle switch cover with SP 125V 20A switch

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover device combination
Catalog Number
TP7277
UPC
662276949737
Product Length/Depth
4.57 in
Product Height
1.12 in
Product Width
2.81 in
Product Weight
0.29 lb
Certifications
cULus Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Product specifications

Number of gangs
Single-gang
Type
Toggle switch cover with SP 125V 20A switch
Color
Gray
Material
Die cast aluminum
Mounting direction
Vertical

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.