지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7296

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, Gray, Steel, Two-gang

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7296
UPC
786189072969
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.13 lb
Certifications
cULus Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Number of gangs
Two-gang
Color
Gray
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.