지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7400

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof receptacle and cover kit, Gray, 2" deep, Die cast aluminum, Horizontal/vertical, Single-gang, (3) 1/2" outlet holes, Universal flip cover, 15A TRWR duplex receptacle

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof receptacle and cover kit
Catalog Number
TP7400
UPC
662276948877
Product Length/Depth
4.57 in
Product Height
2.81 in
Product Width
2.81 in
Product Weight
0.86 lb
Certifications
cULus Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Product specifications

Number of gangs
Single-gang
Depth
2"
Type
Universal flip cover, 15A TRWR duplex receptacle
Outlet holes
(3) 1/2"
Color
Gray
Material
Die cast aluminum
Mounting direction
Horizontal/vertical

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.