지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7944

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Zinc, Gray, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7944
UPC
786189079449
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
3.13 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.021 lb
Certifications
cULus Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
3/4"
Material
Zinc
Special features
Gray

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.