지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP870

Eaton Crouse-Hinds series Gang Box, (3) 1/2", (2) 3/4", 2-1/2", (1) 3/4", (1) 1", Steel, Two-gang, (2) 3/4", (1) 1", 71.0 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series gang box
Catalog Number
TP870
UPC
786189108705
Product Length/Depth
6.81 in
Product Height
2.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1.47 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
2-1/2"
Number of gangs
Two-gang
Capacity
71 cubic in
End Knockouts
(1) 3/4 in, (1) 1 in
Side knockouts
(2) 3/4 in, (1) 1 in
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in, (2) 3/4 in
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.