지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP874

Eaton Crouse-Hinds series Gang Box, (6) 1/2", (4) 3/4", 2-1/2", (1) 3/4", (1) 1", Steel, Six-gang, (3) 3/4", (3) 1", 150.0 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series gang box
Catalog Number
TP874
UPC
786189108743
Product Length/Depth
14.06 in
Product Height
2.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
2.82 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
2-1/2"
Number of gangs
Six-gang
Capacity
150 cubic in
End Knockouts
(1) 3/4 in, (1) 1 in
Side knockouts
(3) 3/4 in, (3) 1 in
Bottom Knockouts
(6) 1/2 in, (4) 3/4 in
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.