문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TR-1145HV3-15-R

1145HV High Voltage SMD Fuse, 3.15 Amp Rating, 350VAC, 500 VDC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series 1145HV high voltage SMD fuse
Catalog Number
TR-1145HV3-15-R
UPC
051712833936
Product Length/Depth
11 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
4.5 mm
Product Weight
0.95 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Amperage Rating
3.15 A
Melting (I2T)
3.3
Resistance
0.0315 Ω
Voltage drop
140 mV
Voltage rating
350 V AC, 500 V DC
Type
High voltage SMD fuse

제품 사양 내보내기