문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TR-1145HVA5-R

1145HVA High Voltage Automotive SMD Fuse, 5 Amp Rating, 350VAC, 450 VDC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series 1145HVA high voltage automotive SMD fuse
Catalog Number
TR-1145HVA5-R
UPC
051712834131
Product Length/Depth
11 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
4.5 mm
Product Weight
0.95 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Amperage Rating
5 A
Melting (I2T)
11.5
Resistance
0.0175 Ω
Voltage drop
130 mV
Voltage rating
350 V AC, 450 V DC
Type
High voltage automotive SMD fuse

제품 사양 내보내기