문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TR-1350HV2-5-R

1350HV High Voltage SMD Fuse, 2.5 Amp Rating, 350VAC, 600 VDC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series 1350HV high voltage SMD fuse
Catalog Number
TR-1350HV2-5-R
UPC
051712834247
Product Length/Depth
13 mm
Product Height
5 mm
Product Width
5 mm
Product Weight
1.072 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Amperage Rating
2.5 A
Melting (I2T)
2.6
Resistance
0.051 Ω
Voltage drop
174 mV
Voltage rating
350 V AC, 600 V DC
Type
High voltage SMD fuse

제품 사양 내보내기