지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TSC35
35Amp 1200Vac / 660Vdc FUSE

Fuse-link, high speed, 35 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TSC35
Model Code
35Amp 1200Vac / 660Vdc FUSE
UPC
051712392990
EAN
5027590514521
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
134.7 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
BS 2692-1

제품 사양

Amperage Rating
35 A
Utilization category
Other
Fuse indicator
None
Fuse shape
Offset bolted tags
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.