지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TSC63
63AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Fuse-link, high speed, 63 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TSC63
Model Code
63AMP 1200V AC TRACTION FUSE
UPC
051712393003
EAN
5027590514545
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
137.6 g
Certifications
BS

제품 사양

Amperage Rating
63 A
Utilization category
Other
Fuse indicator
None
Fuse shape
Offset bolted tags
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.