지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TWM3

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Wall mount, 1" trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
TWM3
UPC
782274633053
Product Length/Depth
15 in
Product Height
4.8 in
Product Width
12 in
Product Weight
5.88 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Wall
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.