지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

UNE2

Eaton Crouse-Hinds series UNE flexible fixture hanger, Female, 125 lb, 3/4" luminaire stem size, Malleable iron, Pendant mount

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNE flexible fixture hanger
Catalog Number
UNE2
UPC
782274643304
Product Length/Depth
3.49 in
Product Height
0.99 in
Product Width
2.14 in
Product Weight
0.38 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2

Product specifications

Mounting Type
Pendant
Gender
Female
Luminaire stem size
3/4"
Luminaire rated weight
125 lb
Material
Malleable iron

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.