지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

UNF705

Eaton Crouse-Hinds series UNF union, Rigid/IMC, Female, Feraloy iron alloy, 2-1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF union
Catalog Number
UNF705
UPC
782274644509
Product Length/Depth
3.13 in
Product Height
4.16 in
Product Width
4.16 in
Product Weight
4.48 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2-1/2"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.