문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

UT024JCS

Short metal cable gland with strain relief nut, size 24; UT024JCS

일반 규범

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT024JCS

제품 사양

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
RoHS
REACH
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
24
Cable diameter - max
18 mm
Cable diameter - min
11.5 mm

제품 사양 내보내기