문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

UT0S18JC

Shielded long metal cable gland with strain relief nut, size 18; UT0S18JC

일반 규범

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT0S18JC

제품 사양

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
RoHS
REACH
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
18
Cable diameter - max
14.5 mm
Cable diameter - min
10 mm

제품 사양 내보내기