문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

UTG10AC

Plastic cable clamp with strain relief, size 10; UTG10AC

일반 규범

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG10AC

제품 사양

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Backshell angle
Straight
Backshell type
Strain Relief
Shell size
10
Cable diameter - max
8.7 mm
Cable diameter - min
3 mm

제품 사양 내보내기