문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

UTG22AC

Plastic cable clamp with strain relief, size 22; UTG22AC

일반 규범

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG22AC

제품 사양

Environmental conditions
REACH
Flammability rating UL94 V0
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Strain Relief
Shell size
22
Cable diameter - max
23 mm
Cable diameter - min
5 mm

제품 사양 내보내기