문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

UTG618DCG

Plastic sealed plug dustcap, size 18; UTG618DCG

일반 규범

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG618DCG

제품 사양

Environmental conditions
REACH
Flammability rating UL94 V0
RoHS
Coupling type
1/3 Bayonet
Shell size
18
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C

제품 사양 내보내기