문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

UTP22DCG

Plastic sealed receptacle dusctap, size 22; UTP22DCG

일반 규범

Product Name
Eaton Souriau UTP series economical lightweight IP65 connector
Catalog Number
UTP22DCG

제품 사양

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Backshell type
Sealing Gland
Coupling type
1/3 Bayonet
Shell size
22
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C

제품 사양 내보내기