지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

V2PC27

Eaton Crouse-Hinds series V2PC photocell, 1.4A, 50/60 Hz, Photocell for field installation in lighting fixtures, Used with LMV, DMV, VMV, VMV high wattage, FMV series luminaires, 277 Vac

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V2PC photocell
Catalog Number
V2PC27
UPC
782274709376
Product Length/Depth
2 in
Product Height
2 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.39 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2

Product specifications

Type
Photocell for field installation in lighting fixtures
Voltage rating
277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz
Amperage Rating
76 mA
Used with
LMV, DMV, VMV, VMV high wattage, FMV series luminaires

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.