문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

WCL2520-120-R

Eaton WCL Chip IND 2520 12uH 2 Pads SMT

일반 규범

Product Name
Eaton WCL2520 chip inductor
Catalog Number
WCL2520-120-R
UPC
051712005296
Product Length/Depth
2.92 mm
Product Height
2.1 mm
Product Width
2.79 mm
Product Weight
0.036 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.145 A
Package Quantity
2000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 85 °C
Resistance
2.6 Ω

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us