문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

WCLA1005V1-270-R

Eaton WCLA Auto Chip IND 1005 27nH 2 Pads SMT

일반 규범

Product Name
Eaton WCLA1005 chip inductor
Catalog Number
WCLA1005V1-270-R
UPC
051712012492
Product Length/Depth
1.19 mm
Product Height
0.6 mm
Product Width
0.66 mm
Product Weight
0.0008 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.28 A
Package Quantity
5000
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
520 mΩ

제품 사양 내보내기