지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

WIU2DW1

Eaton Crouse-Hinds series extra duty while-in-use cover, White, 3.125" deep, Polycarbonate, Vertical, 55:1 configuration, Two-gang

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series extra duty while-in-use cover
Catalog Number
WIU2DW1
UPC
662276947979
Product Length/Depth
6.1 in
Product Height
3.5 in
Product Width
5.63 in
Product Weight
0.48 lb
Certifications
cULus classified
cCSAus

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Product specifications

Number of gangs
Two-gang
Mounting direction
Vertical
Number of configurations using inserts and movable hinges
55:1
Color
White
Depth
3.125"
Material
Polycarbonate

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.