지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

WIUS1VT1

Eaton Crouse-Hinds series extra duty low profile while-in-use cover, Transparent gray, 1.562" deep, Polycarbonate, Vertical, Single-gang

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series extra duty low profile while-in-use cover
Catalog Number
WIUS1VT1
UPC
662276948082
Product Length/Depth
5.83 in
Product Height
1.89 in
Product Width
3.58 in
Product Weight
0.45 lb
Certifications
cCSAus

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Product specifications

Number of gangs
Single-gang
Mounting direction
Vertical
Color
Transparent gray
Depth
1.562"
Material
Polycarbonate

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.