문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

WMB04

Eaton DOE 2016 dry type distribution transformer Accessory Wall Mounting Bracket

일반 규범

Product Name
Eaton dry type distribution transformer wall mounting bracket
Catalog Number
WMB04
UPC
786680187780
Product Length/Depth
33.15 in
Product Height
19.56 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
72.2 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable
Catalog Notes
Wall-mounting brackets are used to wall-mount ventilated Type DT-3 Transformers. This bracket allows For a 2-inch clearance from the wall.

제품 사양

Type
Wall Mounting Bracket
Used with
Frames 942, 943

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.