문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

WMB05

Eaton DOE 2016 dry-type distribution transformer Accessory Wall Mounting Bracket

일반 규범

Product Name
Eaton dry type distribution transformer wall mounting bracket
Catalog Number
WMB05
UPC
786680187773
Product Length/Depth
26.6 in
Product Height
15.88 in
Product Width
1.68 in
Product Weight
47.5 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable
Catalog Notes
Wall-mounting brackets are used to wall-mount ventilated Type DT-3 Transformers. This bracket allows For a 2-inch clearance from the wall.

제품 사양

Type
Wall Mounting Bracket
Used with
Frames 939, 940

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.