지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

WP820

Eaton Crouse-Hinds series WP plug, 15A, Two-wire, three-pole, Copper-free aluminum, 5-15P, 0.500-0.625" cord diameter, 125 Vac

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series WP plug
Catalog Number
WP820
UPC
782274732404
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.3 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
Copper-free aluminum
Amperage Rating
15A
Voltage rating
125 Vac
NEMA configuration
5-15P
Special features
0.500-0.625" cord diameter

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.