지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

WTC2001

Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector, 0.705-1.195" cable opening, Zinc die cast, Watertight, 2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector
Catalog Number
WTC2001
UPC
662277036320
Product Weight
0.89 lb
Certifications
CSA certified
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Cable opening (min/max)
0.705-1.195 in
Trade size
2"
Material
Zinc die cast
Special features
Watertight

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.