지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

X45

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, X shape, 1-1/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
X45
UPC
662277008594
Product Length/Depth
8.25 in
Product Height
2.51 in
Product Width
2.49 in
Product Weight
1.18 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Shape
X
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"
Material
Copper-free aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.