지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

XF5
5A TIME FUSE LINKS

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 5A, 15 x 58 mm, ESI 12-6

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
XF5
Model Code
5A TIME FUSE LINKS
UPC
051712534048
EAN
5027590514910
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
14.2 g
Certifications
CE

Electrical rating

Amperage Rating
5 A
Voltage rating
Other
Voltage type
AC

Physical details

Color
None
Fuse type
XF
Material
Ceramic body

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.