Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Produit en fin de vie
Onduleur (Alimentation de secours)

Onduleur Eaton 5P

L’onduleur Eaton 5P est à la pointe de la technologie line interactive. De 650 VA à 1550 VA, il est muni d’un écran LCD dernière génération et de la fonction de mesure d’énergie. 5P est l’onduleur idéal pour la protection de vos équipements réseaux & IT, de vos serveurs, switches, routeurs et autres équipements de stockage. Disponible en version Tour ou Rack.

Puissance
650-1550 VA
Technologie
Line-Interactive
Forme
Rack ou Tour

Ecran graphique LCD

Le nouvel écran graphique LCD fournit des informations claires sur l’état et les données d’alimentation de l’onduleur (en sept langues différentes). Des fonctions de configuration avancées sont également disponibles à l’aide des touches de navigation faciles à utiliser.

Haut rendement

Grâce à une conception électrique optimisée, la 5P offre un rendement jusqu' à 98 %, réduisant les coûts d’alimentation et de refroidissement. L’onduleur 5P peut également mesurer la consommation énergétique en kWh des équipements connectés. Ces valeurs peuvent être gérées par l’écran LCD et le logiciel de gestion d’alimentation.

Prêt à la virtualisation

Avec une carte réseau optionnelle et la suite logicielle Intelligent Power® Eaton compatible avec les principaux OS, le 5P s’intégre facilement dans les logiciels de virtualisation comme VMware et Hyper-V.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

+212 (0) 522 95 77 40