L'onduleur Eaton 93E G2 protège l'alimentation de façon simple et efficace dans les applications électriques et informatiques. Son haut rendement, sa fiabilité maximale et ses dimensions compactes permettent un coût total de possession (TCO) réduit. L'onduleur Eaton 93E G2 est une solution de protection idéale pour les bâtiments tertiaires et les infrastructures techniques, ainsi que pour les datacenters de petite et moyenne taille.
| Plage de puissance | 100 - 120 - 160 - 200 kVA |
| Tension | 380 V, 400 V, 415 V |
| Topologie | Online |
| Rendement | Jusqu'à 96,1 % (mode double conversion) |
| Jusqu'à 99,3 % (mode haute efficacité) | |
| Type de Batterie | Batterie au plomb-acide à régulation par soupape (VRLA) |
| Classe IP | IP 20 |
Assistance de la part d’Eaton
Need product support?
Phone: 01753 608700 option 3, then option 2